CNC GUIDE Instrumentul potrivit pentru o perioadă dificilă

Citiți mai multe despre această ofertă

Ofertă specială în timpul perioadei de criză COVID-19

CNC GUIDE versiunea de probă disponibilă până în Iunie 2021.

Descărcați programul FANUC CNC GUIDE versiunea de probă până în Iunie 2021.

Este în filozofia FANUC să ne respectăm clienții și să fim alături de ei. În perioade dificile, precum aceea cu care ne confruntăm acum, misiunea noastră este să susținem activitatea clienților noștri și să îi ajutăm să devină mai competitivi. Din acest motiv, vă punem la dispoziție această ofertă specială pentru utilizarea pachetelor CNC GUIDE. Citiți mai jos detalii despre CNC GUIDE versiunea de probă.

Creșterea eficienței și productivității prin implementarea simulărilor pe PC

FANUC CNC GUIDE simulează modul de funcționarea al CNC-ului pentru programare și operare în mediul real și include MANUAL GUIDE i. Pachetul funcționează pe un computer standard fără a fi nevoie de echipamente adiționale.

Vă oferim acum pachetul FANUC CNC GUIDE pentru testare de probă până la finalul lunii Iunie 2021.

Citiți mai multe despreDescărcați programul

CNC GUIDE software de simulare

Creșterea eficienței și productivității prin simulăre pe PC

Creșterea eficienței și productivității prin simulare pe PC

CNC GUIDE simulează modul de funcționare al CNC-urilor în mediu real de producție și include FANUC MANUAL GUIDE i. Pachetul funcționează pe un computer standard fără a fi nevoie de echipamente adiționale.

Simulare PC: Caracteristici și beneficii

  • Simularea reproduce exact modul de funcționare a CNC-ului, ceea ce înseamnă că programul poate fi scris, testat și optimizat pe computer, fără întreruperea funcționării reale a echipamentelor din producție în tot acest timp.
  • CNC GUIDE se potrivește și pentru scopuri educative, fiind ușor de implementat și ajutând la școlarizarea angajaților.

CNC GUIDE versiunea de probă

  • Utilizare gratuită
  • Perioadă gratuită de folosire: până la finalul lunii Iunie 2021(după care programul poate fi dobândit în licență standard)
  • 25% reducere la achiziționarea licenței standard CNC GUIDE până în 30 iulie 2021
  • Prezintă același format cu licența standard
  • Include FANUC seriile 30i-B, 0i-F, 0i-F Plus și altele
  • Program disponibil în 18 limbi diferite
  • Pentru mai multe informații, inclusiv despre instalare, consultați Manualul Operatorului CNC GUIDE